ZBF50-PU-38F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Diámetro: 25 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Datos técnicos
Diámetro50 [mm]
MaterialPoliuretano
Rosca de conexiónG3/8" interior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa2.09 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa9.6 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa14.7 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa4.18 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa13.2 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa16.28 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNaranja translúcido
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Volumen11 [cm³]
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.045 [kg]