ZBX45-PU-00-F

Ventosa de fuelles
Serie ZBX
- Geometría óptima
- Para superficies lisas y curvadas
- Uso universal
- Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Embalaje
- Bienes de consumo
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 45 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Tipo de filtro | Filtro de disco |
| Diseño | Ventosa de fuelles |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 13.4 [mm] |
| Volumen | 13 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 62.78 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 86.33 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 103.01 [N] |
| Peso | 0.012 [kg] |