ZBX45-PU-18F-M

Ventosa de fuelles
Serie ZBX

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro45 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónG1/8" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera13.4 [mm]
Volumen13 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa62.78 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa86.33 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa103.01 [N]
Peso0.018 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles