ZD30-PU-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 30 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | M8 exterior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 2.6 [mm] |
| Volumen | 4.5 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 7.16 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 15.01 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 17.95 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 11.97 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 25.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 30.02 [N] |
| Peso | 0.012 [kg] |