ZD30-WS-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Diámetro30 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Dureza Shore55
ColorBlanco translúcido
Rosca de conexiónM8 exterior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera2.6 [mm]
Volumen4.5 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa7.16 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa15.01 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa17.95 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa11.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa25.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa30.02 [N]
Peso0.013 [kg]