ZD40-S-M10M

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Rosca de conexión | M10 exterior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 5.9 [mm] |
| Volumen | 7 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 11.97 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 23.35 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 29.43 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 38.95 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 49.05 [N] |
| Peso | 0.017 [kg] |