ZD50-N-M10M

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | M10 exterior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 7.8 [mm] |
| Volumen | 13.5 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 20.99 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 43.75 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 55.13 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 35.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 72.99 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 92.02 [N] |
| Peso | 0.022 [kg] |