ZD50-WS-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Diámetro50 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Dureza Shore55
ColorBlanco translúcido
Rosca de conexiónM8 exterior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera7.8 [mm]
Volumen13.5 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa20.99 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa43.75 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa55.13 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa35.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa72.99 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa92.02 [N]
Peso0.021 [kg]