ZD60-N-18F

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 60 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 7.1 [mm] |
| Volumen | 22 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 32.37 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 82.4 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 108.89 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 53.96 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 137.34 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 181.49 [N] |
| Peso | 0.033 [kg] |