ZD70-PU-M10M

Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Diámetro70 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónM10 exterior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera12.3 [mm]
Volumen38 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa41.2 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa113.8 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa158.92 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa70.14 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa184.43 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa244.27 [N]
Peso0.048 [kg]