ZD85-N-M8M

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 85 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | M8 exterior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 11.7 [mm] |
| Volumen | 60 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 58.86 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 164.81 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 229.55 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 98.1 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 274.68 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 382.59 [N] |
| Peso | 0.068 [kg] |