ZD85X-S-18F

Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Diámetro85 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG1/8" interior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera12.4 [mm]
Volumen68 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa58.86 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa164.81 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa229.55 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa98.1 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa274.68 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa382.59 [N]
Peso0.084 [kg]