ZD90F-PU-38F

Ventosa tipo campana
Serie ZD
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
- Campos de aplicación
- Metal
- Madera y materiales compuestos
- Intralogística
Datos técnicos
| Diámetro | 90 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G3/8" interior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 56 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 78.19 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 141.46 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 178.05 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 90.74 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 238.97 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 315.59 [N] |
| Peso | 0.061 [kg] |