ZF15-S-M5M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Diámetro: 15 mm-300 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro15 [mm]
Materialsilicona
Rosca de conexiónM5 exterior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa3.43 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa6.47 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa7.46 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa3.43 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa8.44 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa10.99 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.35 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa0.66 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa0.76 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.35 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa0.86 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa1.12 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen0.037 [cm³]
Peso0.004 [kg]