ZF15-WS

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 15 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Blanco translúcido |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 0.4 [mm] |
| Volumen | 0.037 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 3.43 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 6.47 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 7.46 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 3.43 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 8.44 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 10.99 [N] |
| Peso | 0.001 [kg] |