ZF15-WS-M5M

Ventosa plana
Serie ZF
- Diámetro: 15 mm-300 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 15 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Rosca de conexión | M5 exterior |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 3.43 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 6.47 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 7.46 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 3.43 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 8.44 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 10.99 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.35 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 0.66 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 0.76 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.35 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 0.86 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1.12 [kg] |
| Dureza Shore | 55 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Blanco translúcido |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.037 [cm³] |
| Peso | 0.004 [kg] |