ZF150-WS-12F

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 150 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Blanco translúcido |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 7.9 [mm] |
| Volumen | 160 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 250.25 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 600.57 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 800.79 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 300.28 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 850.82 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1101.07 [N] |
| Peso | 0.45 [kg] |
