ZF20-N-M5F18M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Diámetro: 15 mm-300 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Amplia gama de diámetros
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro20 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónM5 interior-G1/8" exterior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa5 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa7.95 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa8.44 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa5.98 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa14.42 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa18.93 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.51 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa0.81 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa0.86 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa0.61 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa1.47 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa1.93 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen1 [cm³]
Peso0.004 [kg]