ZF20-S

Ventosa plana
Serie ZF
- Diámetro: 15 mm-300 mm
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Amplia gama de diámetros
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 20 [mm] |
| Material | silicona |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 5 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 7.95 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 8.44 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 5.98 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 14.42 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 18.93 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 0.51 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 0.81 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 0.86 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 0.61 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 1.47 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 1.93 [kg] |
| Dureza Shore | 55 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 1 [cm³] |
| Peso | 0.002 [kg] |