ZF200-N-12F-M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro200 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónG1/2" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera20.2 [mm]
Volumen460 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa375.72 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa950.59 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa1348.88 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa750.76 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa1901.86 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa2702.75 [N]
Peso1.3 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles