ZF25-N

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 25 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Negro |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Carrera | 1 [mm] |
| Volumen | 1.1 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 7.95 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 8.93 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 10.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 8.93 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 19.42 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 25.02 [N] |
| Peso | 0.002 [kg] |