ZF30-PU-M5F18M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro30 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónM5 interior-G1/8" exterior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera1.4 [mm]
Volumen2 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa10.99 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa15.99 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa20.01 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa11.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa25.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa31 [N]
Peso0.005 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles