ZF40-N-14M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro40 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónG1/4" exterior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera2.9 [mm]
Volumen4.8 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa15.01 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa25.02 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa30.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa20.01 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa40.02 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa50.03 [N]
Peso0.012 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles