ZF40-S

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 40 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 2.9 [mm] |
| Volumen | 4.8 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 15.01 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 25.02 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 30.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 40.02 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 50.03 [N] |
| Peso | 0.006 [kg] |