ZF50-S-38M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro50 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG3/8" exterior
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera2.1 [mm]
Volumen10 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa23.94 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa40.02 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa50.03 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa36 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa74.07 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa96.04 [N]
Peso0.031 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles