ZF75-N-18F-M

Ventosa plana
Serie ZF

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas
    • Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Intralogística
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro75 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
Rosca de conexiónG1/8" interior
Tipo de filtroFiltro de malla
DiseñoVentosa plana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera3.6 [mm]
Volumen20 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa60.04 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa110.07 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa140.09 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa80.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa200.12 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa270.27 [N]
Peso0.11 [kg]
Ventosa plana
Ventosas
Detalles