ZF75-WS-12F

Ventosa plana
Serie ZF
- Geometría óptima
- Para superficies lisas
- Perfil corrugado en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Intralogística
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 75 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Blanco translúcido |
| Rosca de conexión | G1/2" interior |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 3.6 [mm] |
| Volumen | 20 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 60.04 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 110.07 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 140.09 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 80.05 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 200.12 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 270.27 [N] |
| Peso | 0.098 [kg] |
