ZFBL5040-N

Ventosa de fuelles
Serie ZFBL

  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Seguridad elevada gracias al labio doble
  • Campos de aplicación
    • Ciencias de la vida
    • Alimentación y bebidas
Diámetro50 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
ColorNegro
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Carrera30 [mm]
Volumen32.3 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa18.64 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa39.04 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa51.5 [N]
Peso0.025 [kg]