ZFBL5040-S-38M

Ventosa de fuelles
Serie ZFBL

  • Diámetro del labio exterior: 50 mm
  • Diámetro del labio interior: 40 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Seguridad elevada gracias al labio doble
  • Campos de aplicación
    • Ciencias de la vida
    • Alimentación y bebidas
Diámetro50 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
Rosca de conexiónG3/8" exterior
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa18.64 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa39.04 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa51.5 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.9 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.98 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa5.25 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Volumen32.3 [cm³]
Peso0.035 [kg]