ZFBL5040-S3-38M-M

Ventosa de fuelles
Serie ZFBL
- Diámetro del labio exterior: 50 mm
- Diámetro del labio interior: 40 mm
- Geometría óptima
- Para superficies irregulares y curvadas
- Seguridad elevada gracias al labio doble
- Campos de aplicación
- Ciencias de la vida
- Alimentación y bebidas
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 30 |
| Rosca de conexión | G3/8" exterior |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Tipo de filtro | Filtro de malla |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 18.64 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 39.04 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 51.5 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 1.9 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 3.98 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 5.25 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Azul translúcido |
| Volumen | 32.3 [cm³] |
| Peso | 0.035 [kg] |