ZFC100-S-38F

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro100 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
ColorRojo
Rosca de conexiónG3/8" interior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera17.5 [mm]
Volumen80 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa120.07 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa235.15 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa280.27 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa125.08 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa350.32 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa460.38 [N]
Peso0.13 [kg]