ZFC50-S-18F38M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Diámetro: 50 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
| Diámetro | 50 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior-G3/8" exterior |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 25.6 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 62.2 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 80.44 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 27.96 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 68.08 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 100.06 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 2.61 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 6.34 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 8.2 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 2.85 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 6.94 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 10.2 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Volumen | 10 [cm³] |
| Peso | 0.016 [kg] |