ZFC60-N-18F38M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Diámetro: 50 mm-100 mm
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
| Diámetro | 60 [mm] |
| Material | NBR |
| Dureza Shore | 60 |
| Rosca de conexión | G1/8" interior-G3/8" exterior |
| Temperatura de servicio | -20 ... +110 [°C] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 29.92 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 77.7 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 104.97 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 44.64 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 113.5 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 150.09 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 3.05 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 7.92 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 10.7 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 4.55 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 11.57 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 15.3 [kg] |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Negro |
| Volumen | 20 [cm³] |
| Peso | 0.032 [kg] |