ZFC60X1-S-M10M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Diámetro: 50 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro60 [mm]
Materialsilicona
Dureza Shore55
Rosca de conexiónM10 exterior
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa29.92 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa77.7 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa104.97 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa44.64 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa113.5 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa150.09 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa3.05 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa7.92 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa10.7 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa4.55 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa11.57 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa15.3 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Volumen20 [cm³]
Peso0.029 [kg]