ZFC75-WS-18F38M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro75 [mm]
Materialsilicona apta para alimentos
Dureza Shore55
ColorBlanco translúcido
Rosca de conexiónG1/8" interior-G3/8" exterior
DiseñoVentosa tipo campana
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Carrera24 [mm]
Volumen30 [cm³]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa60.72 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa151.66 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa205.03 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa75.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa190.12 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa250.25 [N]
Peso0.041 [kg]