ZFC75X2-N-M16M

Ventosa tipo campana
Serie ZFC

  • Diámetro: 50 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies curvadas
    • Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Metal
    • Cristal
Diámetro75 [mm]
MaterialNBR
Dureza Shore60
Rosca de conexiónM16 externo
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa60.72 [N]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa151.66 [N]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa205.03 [N]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa75.05 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa190.12 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa250.25 [N]
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa6.19 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa15.46 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa20.9 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa7.65 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa19.38 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa25.51 [kg]
Forma de ventosaredondo
ColorNegro
Volumen30 [cm³]
Peso0.063 [kg]