ZFC90-PU-38F

Ventosa tipo campana
Serie ZFC
- Geometría óptima
- Para superficies curvadas
- Manipulación eficiente de chapas, piezas de la carrocería y cristal
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Campos de aplicación
- Automoción
- Metal
- Cristal
Datos técnicos
| Diámetro | 90 [mm] |
| Material | Poliuretano |
| Dureza Shore | 60 |
| Color | Naranja translúcido |
| Rosca de conexión | G3/8" interior |
| Diseño | Ventosa tipo campana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +60 [°C] |
| Carrera | 13.4 [mm] |
| Volumen | 60 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 93.39 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 211.8 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 273.6 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 96.14 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 243.48 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 320.3 [N] |
| Peso | 0.12 [kg] |