ZFCF100-S

Ventosa plana
Serie ZFCF
- Diámetro: 30 mm-125 mm
- Geometría óptima
- Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas y aceitosas
- Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
- Manipulación segura en aplicaciones de alta velocidad sin deformación de la chapa
- Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
- Campos de aplicación
- Automoción
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
| Diámetro | 100 [mm] |
| Material | silicona |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 13.6 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 35.4 [kg] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 43.7 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 14.7 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 37.1 [kg] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 50.6 [kg] |
| Dureza Shore | 55 |
| Forma de ventosa | redondo |
| Color | Rojo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 58 [cm³] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.053 [kg] |