ZFCF70-N-18F

Ventosa plana
Serie ZFCF

  • Diámetro: 30 mm-125 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas y aceitosas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Manipulación segura en aplicaciones de alta velocidad sin deformación de la chapa
    • Gran duración y resistencia gracias a las propiedades del material poliuretano
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
Datos técnicos
Diámetro70 [mm]
MaterialNBR
Rosca de conexiónG1/8" interior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa6.3 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa15.8 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa20.1 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa7.6 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa19.6 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa28.2 [kg]
Dureza Shore60
Forma de ventosaredondo
ColorAzul
Temperatura de servicio-20 ... +110 [°C]
Volumen20.7 [cm³]
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.058 [kg]