ZS35-E-18F-F

Ventosa de espuma densa
Serie ZS

  • Geometría óptima
    • Para la manipulación de superficies rugosas, irregulares y muy texturizadas
    • Borde de sellado de material EPDM muy adaptable
  • Campos de aplicación
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Diámetro35 [mm]
MaterialEPDM
Dureza Shore40
ColorNegro
Rosca de conexiónG1/8" interior
Tipo de filtroFiltro de disco
DiseñoVentosa de espuma densa
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +150 [°C]
Volumen6 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa20.01 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa50.03 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa70.04 [N]
Peso0.025 [kg]