MFE162626

Unidad multifunción
- Cabezal multifunción modular para la implementación de todo tipo de funciones en el módulo de mecanizado
- Diseño específico del proyecto del cabezal multifunción para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
- Tratamiento de madera, materiales compuestos y plásticos
- Cabezales de taladro para el mecanizado individual y en serie
- Número y disposición de los husillos variable, abatibles individualmente
- Unidades de agarre y manipulación para la manipulación de piezas de trabajo
- Agregados de taladro de todo tipo
- Husillo de motor adaptable
- Módulo de fijación para pies de zócalo
Datos técnicos
| 1 | |
| Disposición del husillo | En forma de L |
| Número de husillos | 17 |
| medida de la muesca | 32 [mm] |
| Sentido de giro del accionamiento | a la derecha |
| Unidad de montaje | Sí |
| Unidad de manipulación | No |
| Refrigeración | Agua |
| Velocidad máxima | 7500 [1/min] |
| Conexión del motor | Integrado |
| Peso | 87 [kg] |
| Intervalo de mantenimiento | 500 [h] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |