MFU176580

Unidad multifunción

  • Husillo de motor adaptable
  • Tratamiento de madera, materiales compuestos y plásticos
  • Agregados de taladro de todo tipo
  • Cabezales de taladro para el mecanizado individual y en serie
  • Unidades de agarre y manipulación para la manipulación de piezas de trabajo
  • Cabezal multifunción modular para la implementación de todo tipo de funciones en el módulo de mecanizado
  • Diseño específico del proyecto del cabezal multifunción para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
  • Módulo de fijación para pies de zócalo
  • Número y disposición de los husillos variable, abatibles individualmente
Disposición del husilloForma de U
Número de husillos21
medida de la muesca32 [mm]
Sentido de giro del accionamientoa la derecha
Unidad de montaje
Unidad de manipulaciónNo
RefrigeraciónAgua
Velocidad máxima7500 [1/min]
Conexión del motorIntegrado
Peso110 [kg]
Intervalo de mantenimiento500 [h]