ZIMO2000-214968-A

- Automatización, programación y personalización más rápidas de las pruebas de productos
- Resultados de las pruebas de productos más reproducibles y fiables gracias al uso de un robot
Equipamiento/Opciones
Ideal para tamaños de lote pequeños y cambiantes
Aumento de la productividad
Uso flexible
Optimización de los procesos de producción
Configurable de forma personalizada
Rápido retorno de la inversión (ROI)
Datos técnicos
| Control visualización | Zimmer HMI |
| Anchura | 785 [mm] |
| Profunidad | 700 [mm] |
| Control PLC | Beckhoff |
| Peso | 370 [kg] |
| Capacidad de carga | 10 [kg] |
| Número de estaciones de reposo para MATCH | 4 |
| Alcance | 1300 [mm] |
| Fabricante del robot | Universal Robots |
| Tipo de robot | UR10e |
| Controlador de robot | OEM AC e-series |
| Posición del robot en el lado del operario | Centro |
| Alineación del robot en sentido antihorario en el lado del operador | 270 [°] |
| Escáner de seguridad | 2xSICK |
| Posición del escáner de seguridad (base) en el lado del operario | delantera derecha |
| Posición del escáner de seguridad (ampliación) en el lado del operario | trasera izquierda |
| Altura con robot incluido | 1750 [mm] |
| Conexión neumática | Toma de acoplamiento NW7 |
| Conexión electrónica | Conector CEE 16 A, 400 V, 5 polos |
| Módulo de interfaz distribuidor pasivo | 8 entradas digitales, 8 salidas digitales |
| Módulo de interfaz neumática | 2x válvula de 5/3 vías, 2x vacío |
| Módulo de interfaz E/S digitales | Sí |
| Módulo de interfaz IO-Link | Pinzas |
| Mantenimiento remoto | EWON Cosy+ WiFi |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +40 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar