MILES0510-223154-A

Robot móvil autónomo
Serie Miles
- Sistema completo coordinado formado por hardware, software y asistencia técnica
Con el AMR de Zimmer Group obtiene una asistencia técnica completa. Desde la simulación y un análisis del flujo de mercancías para la navegación hasta la gestión de flotas totalmente automatizada, incluida la conexión a su sistema ERP. El sistema se configura en sus instalaciones y su personal operario recibe una formación exhaustiva. Para garantizar sus flujos de logística, nuestro servicio posventa está a su disposición en todo momento. - Conceptos y estructuras personalizados para el cliente
Con el fin de satisfacer los distintos requisitos en la intralogística, se necesitan soluciones de automatización flexibles. Le apoyamos con opciones de diseño modulares del AMR y nos adaptamos a las necesidades individuales de su empresa. - Larga duración de la batería y gestión de baterías inteligentes
Para garantizar un funcionamiento a ser posible sin interrupciones, nuestros AMR disponen de la tecnología de baterías más moderna de modo que se asegura un tiempo de marcha de 10 horas. Al mismo tiempo, el tiempo de carga es inferior a dos horas de 0 a 100 %.
Equipamiento/Opciones
Integración en el sistema ERP
Cumplimiento de la normativa VDA 5050 y navegación natural
Carga inductiva
Seguridad basada en la tecnología Sick
2 h de carga
Interfaz de usuario fácil de usar
Hasta 10 horas de funcionamiento
Velocidad de desplazamiento de hasta 1,5 m/s
Hasta 500 kg de capacidad de carga
Servicio integral
Puesta en servicio
Integración completa en todo el proceso de producción
Batería de larga duración con tensión de a bordo de 48 V
Planificación de la nave y la flota AMR mediante simulación
IP44 (IP54 bajo pedido)
Datos técnicos
| Capacidad de carga básica del vehículo | 500 [kg] |
| Tiempo de ejecución | 10 [h] |
| Velocidad máx. | 1.5 [m/s] |
| Tipo de chasis | Accionamiento diferencial |
| Navegación | Acerca del láser |
| Proceso de carga | por inducción |
| Software de navegación | Navitec Navitrol |
| Tiempo de carga de 0 a 100% | 2 [h] |
| Longitud del vehículo básico | 1205 [mm] |
| Anchura del vehículo de base | 678 [mm] |
| Altura del vehículo base | 293 [mm] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar