ADP-80-000035-A

Comfort APPs

  • Adaptación de nuestra tecnología de manipulación y del ecosistema end of arm MATCH a múltiples robots
  • Control total directamente en el Teach Pendant
  • Control manual y funciones de programación predefinidas
  • La configuración de la pinza se realiza directamente en el Teach Pendant del robot
AccionamientoI/O
Serie de robotsKR
DescripciónComfort App DIO/Analog para Kassow Roboter KR
Fabricante del robotKassow Robots
VersiónSoftware, documentación
Incluido en SCMNo
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Configuración de pinzas enRobots

Descripción:

  • I/O Comfort App – Configuración de la pinza en el robot – ADP-80-000035-A

 

Esquema de conexiones: