Producto de seguimiento
Módulos de transmisión
Serie WER1500 eléctrica

WER1000FSI04-00-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000

Datos personales
Mensaje
SerieWER1000
Tipo de transferenciaeléctrica
FunciónCorriente de señalización
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte fija
Número de contactos4
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V]
Rosca de conexiónM8
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople4 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.02 [kg]
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conectores confeccionables recto - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conectores confeccionables Angular - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Modelo predecesor
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
4 Conector redondo M8
Detalles
Modelo predecesor
Serie WER1000 Schutz für das Festteil
Módulos de transmisión
Detalles