WER1000FSI04-19-B
Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000
Datos técnicos
Serie | WER1000 |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Función | Conexión en caliente |
Adecuado para tamaño constructivo | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
Adecuado para | Parte fija |
Número de contactos | 4 |
Modo de unión | Contactos por resorte |
Corriente nominal | 2 [A] |
Tensión de servicio | 30 [V] |
Rosca de conexión | M8 |
Tipo de conexión | Macho |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Fuerza de acople | 10 [N] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.023 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI04-19-B | 4 | Conector redondo | M8 | ![]() |