Producto de seguimiento
Módulos de transmisión
Serie WER1500 eléctrica

WER1000FSI20-05-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000

Datos personales
Mensaje
SerieWER1000
Tipo de transferenciaeléctrica
FunciónCorriente de señalización
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte fija
Número de contactos20
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal3 [A]
Tensión de servicio60 [V]
Tipo de conexiónConfeccionable
Tipo de conexiónExtremo del hilo libre
Fuerza de acople20 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.01 [kg]
Modelo predecesor
Módulo de transmisión de energía
Módulos de transmisión
20 Extremo del hilo libre
Detalles