Producto de seguimiento
Módulos de transmisión
Serie WER1500 eléctrica

WER1000LSI08-10-B

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000

Datos personales
Mensaje
SerieWER1000
Tipo de transferenciaeléctrica
FunciónCorriente de señal para conexión directa del robot
Adecuado para tamaño constructivoHWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adecuado paraParte suelta
Número de contactos8
Modo de uniónContactos por resorte
Corriente nominal1.5 [A]
Tensión de servicio30 [V]
Rosca de conexiónM8
Tipo de conexiónMacho
Tipo de conexiónConector redondo
Fuerza de acople8 [N]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.019 [kg]
Modelo predecesor
Serie WER1000 elektrisch
Módulos de transmisión
8 Conector redondo M8
Detalles
Modelo predecesor
Serie WER1000 elektrisch
Módulos de transmisión
8 Conector redondo M12
Detalles