WER1000LSI20-05-B
Modelo predecesor

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Módulo de transmisión de energía
Serie WER1000
Datos técnicos
| Serie | WER1000 |
| Tipo de transferencia | eléctrica |
| Función | Corriente de señalización |
| Adecuado para tamaño constructivo | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Adecuado para | Parte suelta |
| Número de contactos | 20 |
| Modo de unión | Contactos por resorte |
| Corriente nominal | 3 [A] |
| Tensión de servicio | 60 [V] |
| Tipo de conexión | Confeccionable |
| Tipo de conexión | Extremo del hilo libre |
| Fuerza de acople | 20 [N] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.01 [kg] |
Parte fija adecuada
![]() | Modelo predecesor | 20 | Extremo del hilo libre | Detalles |